Danfoss logo
밸브 스테이션, ICF 25-6-90, 40 mm, 연결표준: ASME B 16.11-product-details

밸브 스테이션, ICF 25-6-90, 40 mm, 연결표준: ASME B 16.11

027L4216

연결 사이즈 [mm]: 40, 연결유형: 소켓 용접, 본체재료: 강철, 표면도장: ZnCr04, 최대 작동 압력 [bar]: 65

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Material DescriptionValve Station ICF 25-6-90
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP 서류 제품 이름ICF
UL markYes
UL 승인 파일명냉매 밸브 53R0
구분II
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
모듈 1스톱 밸브
모듈 1 유형ICFS 25
모듈 2필터
모듈 2 유형ICFF 25
모듈 3솔레노이드 밸브
모듈 3 유형ICFE 25
모듈 4용접 모듈
모듈 4 유형ICFW 25-D
모듈 5수동 조절 밸브
모듈 5 유형ICFR 25-A
다음의 기능 포함:
값
모듈 6스톱 밸브
모듈 6 유형ICFS 25
방향일자형
본체재료강철
서비스 가능ICF 예비 부품
승인CEEACTÜVUAUL
연결 사이즈 [in]1 1/2 in
연결 사이즈 [mm]40 mm
연결유형소켓 용접
연결표준ASME B 16.11
유체그룹1
유형 코드 ICFICF-25-6-40SSXFXEHW1RASX6XXX
장치캡
제품 액세서리ICF 액세서리
제품 유형ICF 25-6-90
제품군다기능 밸브
제품명밸브 스테이션
제품의 설명제어 솔루션
최대 작동 압력 [bar]65.0 bar
최대 작동 압력 [psig]943 psig
측면 포트 수량 [개]6 pc
측면포트의 위치P2-P4-P5-P7-P9-P10
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
표면도장ZnCr04

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량23.498 킬로그램
순중량20.4 킬로그램
Volume35.103 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162523049
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm