Danfoss logo
ICF 20-2-122C

밸브 스테이션, ICF 20-2-122C, 25 mm, 연결표준: EN 10220

027L3822

연결 사이즈 [mm]: 25, 연결유형: 버트 용접, 본체재료: 강철, 최대 작동 압력 [bar]: 65, 온도범위 [°C]: -60 - 120

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Material DescriptionValve station ICF 20-2-122C
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP 서류 제품 이름ICF
구분Art. 4, par. 3
냉매R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR422BR438AR449AR450AR452AR502R507AR513AR515BR717
모듈 1Solenoid valve
모듈 1 유형ICFA 20C
모듈 2Blank 상단 커버
모듈 2 유형ICFB 20
방향일자형
본체재료강철
상표NeoCharge
승인EACUA
다음의 기능 포함:
값
연결 사이즈 [in]1 in
연결 사이즈 [mm]25 mm
연결유형버트 용접
연결재료강철
연결표준EN 10220
온도 범위 [°C] [최대]120 °C
온도 범위 [°C] [최소]-60 °C
온도 범위 [°F] [최대]248 °F
온도 범위 [°F] [최소]-76 °F
유입 방향 표시기1방향 양각 화살표
유체그룹1
제품 액세서리ICF 액세서리
제품 유형ICF 20-2-122C
제품군다기능 밸브
제품명밸브 스테이션
제품의 설명제어 솔루션
최대 작동 압력 [bar]65.0 bar
최대 작동 압력 [psig]943 psig
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량3.715 킬로그램
순중량3.4 킬로그램
Volume4.425 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162977132
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm