Danfoss logo
Valve station, ICF 20-4-108D1, 1 in 027L3559

밸브 스테이션, ICF 20-4-108D1, 20 mm, 연결표준: ASME B 16.11

027L3558

연결 사이즈 [mm]: 20, 연결유형: 소켓 용접, 본체재료: 강철, 표면도장: ZnCr04, 최대 작동 압력 [bar]: 65, 온도 범위 [°C]: -60 - 120

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Material DescriptionValve Station ICF 20-4-108D1
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP 서류 제품 이름ICF
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL markYes
UL 승인 파일명냉매 밸브 53R0
구분II
냉매R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
모듈 1스톱 밸브
모듈 1 유형ICFS 20
모듈 2제상 모듈
모듈 2 유형ICFD 20
모듈 3Blank 상단 커버
모듈 3 유형ICFB 20
모듈 4스톱 밸브
모듈 4 유형ICFS 20
다음의 기능 포함:
값
방향일자형
본체재료강철
서비스 가능ICF 예비 부품
승인CEEACTÜVUAUL
연결 사이즈 [in]3/4 in
연결 사이즈 [mm]20 mm
연결유형소켓 용접
연결표준ASME B 16.11
온도 범위 [°F] [최대]248 °F
온도 범위 [°F] [최소]-76 °F
유체그룹1
유형 코드 ICFICF-20-4-20SSXD1BXSXXXXX48AX
장치캡
제품 액세서리ICF 액세서리
제품 유형ICF 20-4-108D1
제품군다기능 밸브
제품명밸브 스테이션
제품의 설명제어 솔루션
최대 작동 압력 [bar]65.0 bar
최대 작동 압력 [psig]943 psig
측면 포트 수량 [개]4 pc
측면포트의 위치P2-P3-P5-P6
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
표면도장ZnCr04

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량15.438 킬로그램
순중량12.8 킬로그램
Volume65.121 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428514378
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm