Danfoss logo
ICF 20-4-99 - 027L3122

밸브 스테이션, ICF 20-4-99, 20 mm, 연결표준: EN 10220

027L3122

연결 사이즈 [mm]: 20, 연결유형: 버트 용접, 본체재료: 강철, 표면도장: Zn (TLP), 최대 작동 압력 [bar]: 65, 온도 범위 [°C]: -60 - 120

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Material DescriptionValve Station ICF 20-4-99
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP 서류 제품 이름ICF
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL markYes
UL 승인 파일명냉매 밸브 53R0
구분II
냉매R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
모듈 1스톱 밸브
모듈 1 유형ICFS 20
모듈 2필터
모듈 2 유형ICFF 20
모듈 3솔레노이드 밸브
모듈 3 유형ICFE 20
모듈 4Blank 상단 커버
모듈 4 유형ICFB 20
방향일자형
본체재료강철
다음의 기능 포함:
값
서비스 가능ICF 예비 부품
승인CEEACTÜVUAUL
연결 사이즈 [in]3/4 in
연결 사이즈 [mm]20 mm
연결유형버트 용접
연결재료강철
연결표준EN 10220
온도 범위 [°F] [최대]248 °F
온도 범위 [°F] [최소]-76 °F
유입 방향 표시기1방향 양각 화살표
유체그룹1
유형 코드 ICFICF-20-4-20DSXFXEXBXXXXX4YXX
장치캡
제품 액세서리ICF 액세서리
제품 유형ICF 20-4-99
제품군다기능 밸브
제품명밸브 스테이션
제품의 설명제어 솔루션
최대 작동 압력 [bar]65.0 bar
최대 작동 압력 [psig]943 psig
측면 포트 수량 [개]4 pc
측면 포트 연결 사이즈 [in]3/8 in
측면 포트 연결 유형G
측면포트의 위치P2-P3-P5-P6
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
표면도장Zn (TLP)

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량6.635 킬로그램
순중량6.156 킬로그램
Volume22.932 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428239769
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm