Danfoss logo
밸브 스테이션, ICF 15-4-16LC, NeoCharge, 15 mm, 연결표준: ANSI B 16.11-product-details

밸브 스테이션, ICF 15-4-16LC, NeoCharge, 15 mm, 연결표준: ANSI B 16.11

027L0068

연결 사이즈 [mm]: 15, 연결유형: 소켓 용접, 본체재료: 강철, 표면도장: Zn 12TLP, 최대 작동 압력 [bar]: 52, 온도 범위 [°C]: -60 - 120

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionValve station ICF 15-4-16LC
Product lineIndustrial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL 승인 파일명냉매 밸브 53R0
구분Art. 4, par. 3
냉매R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
모듈 1스톱 밸브
모듈 1 유형ICFS 15
모듈 2필터
모듈 2 유형ICFF 15
모듈 3전자식 팽창 밸브
모듈 3 유형ICFL 20C
모듈 4스톱/체크 밸브
모듈 4 유형ICFN 20
방향일자형
본체재료강철
상표NeoCharge
서비스 가능ICF 예비 부품
승인EACUAUL
다음의 기능 포함:
값
연결 사이즈 [in]1/2 in
연결 사이즈 [mm]15 mm
연결유형소켓 용접
연결표준ANSI B 16.11
온도 범위 [°F] [최대]248 °F
온도 범위 [°F] [최소]-76 °F
유체그룹1
장치캡
제품 액세서리ICF 액세서리
제품 유형ICF 15-4-16LC
제품군다기능 밸브
제품명밸브 스테이션
제품의 설명제어 솔루션
최대 작동 압력 [bar]52.0 bar
최대 작동 압력 [psig]450 psig
측면 포트 수량 [개]2 pc
측면포트의 위치P1-P2
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
표면도장Zn 12TLP

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량6.845 킬로그램
순중량6.479 킬로그램
Volume12.899 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255297598
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm