Danfoss logo
밸브 스테이션, ICF 20-2-125LB, 20 mm, 연결표준: ANSI B 16.11-product-details

밸브 스테이션, ICF 20-2-125LB, 20 mm, 연결표준: ANSI B 16.11

027L0050

연결 사이즈 [mm]: 20, 연결유형: 소켓, 본체재료: 강철, 표면도장: Zn (TLP), 최대 작동 압력 [bar]: 65, 온도 범위 [°C]: -60 - 120

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionValve station ICF 20-2-125LB
Product lineIndustrial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
구분Art. 4, par. 3
냉매R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
모듈 1Blank 상단 커버
모듈 1 유형ICFB 20
모듈 2제상 모듈
모듈 2 유형ICFD 20
방향일자형
본체재료강철
서비스 가능ICF 예비 부품
승인EACTÜVUAUL
연결 사이즈 [in]3/4 in
연결 사이즈 [mm]20 mm
다음의 기능 포함:
값
연결유형소켓
연결재료강철
연결표준ANSI B 16.11
온도 범위 [°F] [최대]248 °F
온도 범위 [°F] [최소]-76 °F
유입 방향 표시기1방향 양각 화살표
유체그룹1
제품 액세서리ICF 액세서리
제품 유형ICF 20-2-125LB
제품군다기능 밸브
제품명밸브 스테이션
제품의 설명제어 솔루션
최대 작동 압력 [bar]65.0 bar
최대 작동 압력 [psig]943 psig
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
표면도장Zn (TLP)

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량12.14 킬로그램
순중량2.58 킬로그램
Volume65.121 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255267027
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm