밸브 스테이션, ICF 20-2-125LB, NeoCharge, 20 mm, 연결표준: ANSI B 16.11
027L0047
연결 사이즈 [mm]: 20, 연결유형: 소켓, 본체재료: 강철, 표면도장: Zn (TLP), 최대 작동 압력 [bar]: 65, 온도 범위 [°C]: -45 - 50
027L0047
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Valve station ICF 20-2-125LB |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Temperature range [°C] [max] | 50 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -45 °C |
| 구분 | Art. 4, par. 3 |
| 냉매 | R507AR717R744 |
| 모듈 1 | Electronic expansion valve |
| 모듈 1 유형 | ICFL 20B |
| 모듈 2 | Blank 상단 커버 |
| 모듈 2 유형 | ICFB 20 |
| 방향 | 일자형 |
| 본체재료 | 강철 |
| 상표 | NeoCharge |
| 서비스 가능 | ICF 예비 부품 |
| 승인 | TÜVUAUL |
| 연결 사이즈 [in] | 3/4 in |
| 연결 사이즈 [mm] | 20 mm |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 연결유형 | 소켓 |
| 연결재료 | 강철 |
| 연결표준 | ANSI B 16.11 |
| 온도 범위 [°F] [최대] | 122 °F |
| 온도 범위 [°F] [최소] | -49 °F |
| 유입 방향 표시기 | 1방향 양각 화살표 |
| 유체그룹 | 1 |
| 제품 액세서리 | ICF 액세서리 |
| 제품 유형 | ICF 20-2-125LB |
| 제품군 | 다기능 밸브 |
| 제품명 | 밸브 스테이션 |
| 제품의 설명 | 제어 솔루션 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 65.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 943 psig |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
| 표면도장 | Zn (TLP) |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 3.83 킬로그램 |
| 순중량 | 3.41 킬로그램 |
| Volume | 4.425 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255266976 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |