Danfoss logo
밸브 스테이션, ICF 25-6-90, 32 mm, 연결표준: EN 10220-product-details

밸브 스테이션, ICF 25-6-90, 32 mm, 연결표준: EN 10220

027L0040

연결 사이즈 [mm]: 32, 연결유형: 버트 용접, 본체재료: 강철, 표면도장: Zn (TLP), 최대 작동 압력 [bar]: 65, 온도범위 [°C]: -60 - 120

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionValve Station ICF 25-6-90
Product lineIndustrial Refrigeration
UL 승인 파일명냉매 밸브 53R0
구분II
냉매R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744
모듈 1스톱 밸브
모듈 1 유형ICFS 25
모듈 2필터
모듈 2 유형ICFF 25
모듈 3솔레노이드 밸브
모듈 3 유형ICM 25
모듈 4Blank 상단 커버
모듈 4 유형ICFB 25
모듈 5수동 조절 밸브
모듈 5 유형ICFR 25
모듈 6체크 밸브
모듈 6 유형ICFN 25
방향일자형
본체재료강철
승인CEEACTÜVUAUL
연결 사이즈 [in]1 1/4 in
연결 사이즈 [mm]32 mm
다음의 기능 포함:
값
연결유형버트 용접
연결재료강철
연결표준EN 10220
온도 범위 [°C] [최대]120 °C
온도 범위 [°C] [최소]-60 °C
온도 범위 [°F] [최대]248 °F
온도 범위 [°F] [최소]-76 °F
유입 방향 표시기1방향 양각 화살표
유체그룹1
유형 코드 ICFICF-25-6-32DSXFXMBBXRANX6XXX
장치캡
제품 유형ICF 25-6-90
제품군다기능 밸브
제품명밸브 스테이션
제품의 설명제어 솔루션
최대 작동 압력 [bar]65.0 bar
최대 작동 압력 [psig]943 psig
측면 포트 수량 [개]6 pc
측면 포트 연결 사이즈 [in]3/8 in
측면 포트 연결 유형G
측면포트의 위치P2-P4-P5-P7-P9-P10
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
표면도장Zn (TLP)

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량22.114 킬로그램
순중량21.588 킬로그램
Volume35.103 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255264064
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm