Danfoss logo
밸브 스테이션, ICF 20-2-125LG, NeoCharge, 20 mm, 연결표준: EN 10220-product-details

밸브 스테이션, ICF 20-2-125LG, NeoCharge, 20 mm, 연결표준: EN 10220

027L0019

연결 사이즈 [mm]: 20, 연결유형: 버트 용접, 본체재료: 강철, 표면도장: Zn (TLP), 최대 작동 압력 [bar]: 65, 온도 범위 [°C]: -45 - 50

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionValve station ICF 20-2-125LG
Product lineIndustrial Refrigeration
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-45 °C
구분Art. 4, par. 3
냉매R507AR717R744
모듈 1Electronic expansion valve
모듈 1 유형ICFL 20G
모듈 2Blank 상단 커버
모듈 2 유형ICFB 20
방향일자형
본체재료강철
상표NeoCharge
서비스 가능ICF 예비 부품
승인TÜVUAUL
연결 사이즈 [in]3/4 in
연결 사이즈 [mm]20 mm
다음의 기능 포함:
값
연결유형버트 용접
연결재료강철
연결표준EN 10220
온도 범위 [°F] [최대]122 °F
온도 범위 [°F] [최소]-49 °F
유입 방향 표시기1방향 양각 화살표
유체그룹1
제품 액세서리ICF 액세서리
제품 유형ICF 20-2-125LG
제품군다기능 밸브
제품명밸브 스테이션
제품의 설명제어 솔루션
최대 작동 압력 [bar]65.0 bar
최대 작동 압력 [psig]943 psig
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
표면도장Zn (TLP)

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량3.83 킬로그램
순중량3.41 킬로그램
Volume4.425 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715255247197
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm