Danfoss logo
Valve station, ICF 20 EVRAT-ICFA 20C

밸브 스테이션, ICF 20 EVRAT-ICFA 20C, 20 mm

027L4566

연결 사이즈 [mm]: 20, 연결유형: 플랜지, 본체재료: 강철, 표면도장: Zn (TLP), 최대 작동 압력 [bar]: 42, 온도 범위 [°C]: -40 - 105

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Material DescriptionValve station ICF 20 EVRAT-ICFA 20-C
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP 서류 제품 이름ICF
Temperature range [°C] [max]105 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
구분Art. 4, par. 3
냉매R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR422BR438AR449AR450AR452AR502R507AR513AR515BR717
모듈 2필터
모듈 2 유형ICFF 15
모듈 3솔레노이드 밸브
모듈 3 유형ICFA 20C
모듈 4수동 개방
방향일자형
본체재료강철
다음의 기능 포함:
값
서비스 가능ICF 예비 부품
승인C UL US 등록EACUA
연결 사이즈 [in]3/4 inch
연결 사이즈 [mm]20 mm
연결유형플랜지
연결재료강철
연결표준NA
온도 범위 [°F] [최대]221 °F
온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
유입 방향 표시기1방향 양각 화살표
유체그룹1
제품 액세서리플랜지ICF 액세서리
제품 유형ICF 20 EVRAT-ICFA 20C
제품군다기능 밸브
제품명밸브 스테이션
제품의 설명제어 솔루션
최대 작동 압력 [bar]42.0 bar
최대 작동 압력 [psig]610 psig
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
표면도장Zn (TLP)

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량5.23 킬로그램
순중량4.7 킬로그램
Volume6.248 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162976920
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm