밸브 스테이션, ICF 15 EVRAT-ICFA 20B, 15 mm
027L4565
연결 사이즈 [mm]: 15, 연결유형: 플랜지, 본체재료: 강철, 표면도장: Zn (TLP), 최대 작동 압력 [bar]: 42, 온도 범위 [°C]: -40 - 105
027L4565
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.2 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(b) |
| Material Description | Valve station ICF 15 EVRAT-ICFA 20-B |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435 |
| SCIP 서류 제품 이름 | ICF |
| Temperature range [°C] [max] | 105 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| 구분 | Art. 4, par. 3 |
| 냉매 | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR422BR438AR449AR450AR452AR502R507AR513AR515BR717 |
| 모듈 2 | 필터 |
| 모듈 2 유형 | ICFF 15 |
| 모듈 3 | 솔레노이드 밸브 |
| 모듈 3 유형 | ICFA 20B |
| 모듈 4 | 수동 개방 |
| 방향 | 일자형 |
| 본체재료 | 강철 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 서비스 가능 | ICF 예비 부품 |
| 승인 | C UL US 등록EACUA |
| 연결 사이즈 [in] | 1/2 inch |
| 연결 사이즈 [mm] | 15 mm |
| 연결유형 | 플랜지 |
| 연결재료 | 강철 |
| 연결표준 | NA |
| 온도 범위 [°F] [최대] | 221 °F |
| 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 유입 방향 표시기 | 1방향 양각 화살표 |
| 유체그룹 | 1 |
| 제품 액세서리 | 플랜지ICF 액세서리 |
| 제품 유형 | ICF 15 EVRAT-ICFA 20B |
| 제품군 | 다기능 밸브 |
| 제품명 | 밸브 스테이션 |
| 제품의 설명 | 제어 솔루션 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 42.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 610 psig |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
| 표면도장 | Zn (TLP) |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 3.683 킬로그램 |
| 순중량 | 3.3 킬로그램 |
| Volume | 6.248 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162976944 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |