Danfoss logo
ICF spare part - Sight glass for side port - SOC connection only

예비 부품, ICF 20 - 40, 사이트 글라스

027L1269

제품 유형: 예비 부품, 제품 용도: ICF 20 - 40, 유형 명칭: 사이트 글라스

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSight glass 3/8-18 NPT
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
연결 사이즈 [in]3/8
다음의 기능 포함:
값
연결유형NPT
유형 명칭사이트 글라스
제품 용도ICF 20 - 40
제품 용도 비고측면 포트용
제품 유형예비 부품
제품군ICF spare parts
제품명Sight glass module
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형40 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.095 킬로그램
순중량0.041 킬로그램
Volume0.033 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428234801
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm