Danfoss logo
ICF spare part - Blind plug for side ports - SOC connection only

예비 부품, ICF 20 - 40, 블라인드

027L1268

제품 유형: 예비 부품, 제품 용도: ICF 20 - 40, 유형 명칭: 블라인드

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionBlind for sideconnection, 3/8" NPT
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
연결 사이즈 [in]3/8
다음의 기능 포함:
값
연결유형NPT
유형 명칭블라인드
제품 용도ICF 20 - 40
제품 용도 비고측면 포트용
제품 유형예비 부품
제품군ICF spare parts
제품명Blind
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형100 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.048 킬로그램
순중량0.046 킬로그램
Volume0.051 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428234818
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm