Danfoss logo
Elec. expansion valve coil, ETS 8M

전자식 팽창 밸브 코일, ETS 8M

034G8306

null: 12, 전기 커넥터: JST XHP-5, 케이블 길이 [m]: 0.7

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionETS 8M Coil for elec exp valve EEV
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
Supply voltage [V] DC12.00 V
UL markYes
모터 타입Uni-polar
부품 프로그램 이름ETS 8M
서비스 가능아니요
승인cURus
다음의 기능 포함:
외함 정격 IPIP67
전기 커넥터JST XHP-5
전력 소비 [W]4.1 W
전류 범위 [A]0.26 A
절연 등급B
제품 액세서리스테퍼 밸브 액세서리
제품 용도ETS 8M
제품 유형ETS 8M
제품군팽창 밸브
제품명전자식 팽창 밸브 코일
케이블 길이 [in]27.56 in
케이블 길이 [m]0.700 m
코일 저항 [Ohm]46.0 Ohm
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형12 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.188 킬로그램
순중량0.158 킬로그램
다음의 기능 포함:
Volume0.838 리터
EAN/UPC5715162459744