전자식 팽창 밸브 코일, ETS 6
034G5140
null: 12, 제품 용도: ETS 6, 전기 커넥터: JST XHP-5, 케이블 길이 [m]: 1.5
034G5140
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | ETS 6 Coil for elec exp valve I/100 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis-[pentabromobenzene] (DBDPE) (CAS no. 84852-53-9) |
| SCIP 서류 번호 | f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2 |
| SCIP 서류 제품 이름 | Electric control valve coil(8) |
| Supply voltage [V] DC | 12.00 V |
| UL mark | Yes |
| UL 등급 | UL CLASS 105 (A) |
| 동일제품 | 034G5145 |
| 보호관 길이 [mm] | 1300.0 mm |
| 부품 프로그램 이름 | ETS 6 |
| 서비스 가능 | 아니요 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 승인 | CQCEACLLC CDC TYSKRoHSUL |
| 외함 정격 IP | IP66 |
| 전기 커넥터 | JST XHP-5 |
| 전력 소비 [W] | 3.0 W |
| 전류 범위 [A] | 0.26 A |
| 절연 등급 | E |
| 제품 액세서리 | Electric valve accessories |
| 제품 용도 | ETS 6 |
| 제품 유형 | ETS 6 |
| 제품군 | 팽창 밸브 |
| 제품명 | 전자식 팽창 밸브 코일 |
| 케이블 길이 [in] | 59.00 in |
| 케이블 길이 [m] | 1.500 m |
| 코일 저항 [Ohm] | 46.0 Ohm |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
| 포장수량의 유형 | 100 pc |
| 호환 가능한 댄포스 제어기 | EIM 336EKD 316EKD 316CEKE 1AEKE 1BEKE 1CEXD 316 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.162 킬로그램 |
| 순중량 | 0.11 킬로그램 |
| Volume | 0.583 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428825139 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |