Danfoss logo
ETS 5M Bi-polar coil for EEV

전자식 팽창 밸브 코일, ETS 5M

034G3868

모터 타입: 양극형, null: 12, 제품 용도: ETS 5M, 케이블 길이 [m]: 4

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionETS 5M Bi-polar coil 4.0m 4Pin I/24
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
Supply voltage [V] DC12.00 V
모터 타입양극형
보호관 길이 [mm]3800.0 mm
부품 프로그램 이름ETS 5METS 5TETS 5TETS 5ETS 5TETS 5M
서비스 가능아니요
외함 정격 IPIP67
다음의 기능 포함:
전기 커넥터MC-RA3.5H04C-0001
전력 소비 [W]2.8 W
전류 범위 [A]0.24 A
절연 등급B
제품 액세서리Electric valve accessories
제품 용도ETS 5METS 5T
제품 유형ETS 5M
제품군팽창 밸브
제품명전자식 팽창 밸브 코일
케이블 길이 [in]157.48 in
케이블 길이 [m]4.000 m
코일 저항 [Ohm]50.0 Ohm
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형24 pc
호환 가능한 댄포스 제어기EKE100

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.189 킬로그램
순중량0.16 킬로그램
Volume0.9 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5715255008842
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm