Danfoss logo
ETS 5M uni-polar coil for EEV

전자식 팽창 밸브 코일, ETS 5M

034G3853

null: 12, 제품 용도: ETS 5M, 전기 커넥터: JST XHP-5, 케이블 길이 [m]: 0.7

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionETS 5M Unipolar coil 0.7m 5Pin M/20
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
Supply voltage [V] DC12.00 V
모터 타입Uni-polar
보호관 길이 [mm]630.0 mm
부품 프로그램 이름ETS 5METS 5T
서비스 가능아니요
외함 정격 IPIP67
다음의 기능 포함:
전기 커넥터JST XHP-5
전력 소비 [W]2.8 W
전류 범위 [A]0.24 A
절연 등급B
제품 액세서리Electric valve accessories
제품 용도ETS 5METS 5T
제품 유형ETS 5M
제품군팽창 밸브
제품명전자식 팽창 밸브 코일
케이블 길이 [in]27.55 in
케이블 길이 [m]0.700 m
코일 저항 [Ohm]50.0 Ohm
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형20 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.086 킬로그램
순중량0.059 킬로그램
Volume0.489 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5715162951675
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm