Danfoss logo
CCMT 16 - CCMT 42

전기 조절 밸브, CCMT 42

027H8234

냉매: R744; R134a; R1234yf, Kv 값 [m³/h]: 4.2, 최대 작동 압력 [bar]: 140, 연결유형: 연납, ODF, 포장 형식: 싱글 팩, 포장수량의 유형: 1

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Cv 값 [gal/min]4.872 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Kv 값 [m³/h]4.200 m³/h
Material DescriptionCCMT 42 Elec.reg.valve w.out transmitter
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3
SCIP 서류 제품 이름CCMT
Temperature range [°C] [max]60 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
UL markYes
UL 승인 냉매R134aR744
냉매R1234yfR134aR744
서비스 가능Electric valve spare parts
승인UAcURus
연결 납땜 사이즈 [in]1 1/8 in
연결 용접 사이즈 [in]1 in
연결유형연납, ODF
다음의 기능 포함:
값
연결표준EN10220
온도 범위 [°F] [최대]140 °F
온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
제품 액세서리Electric valve accessories
제품 유형CCMT 42
제품군압력 및 온도 조절 밸브
제품명전기 조절 밸브
제품의 설명전기식 팽창 밸브
주변 온도 범위 [°C] [최대]60 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]140 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
차압 압력 설정 범위 [bar]90.00 bar
차압 압력 설정 범위 [psi]1305.0 psi
최대 작동 압력 [bar]140.0 bar
최대 작동 압력 [psig]2030 psig
최대OPD [bar]90.0 bar
최대OPD [psig]1305 psig
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량2.968 킬로그램
순중량2.017 킬로그램
Volume7.383 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428030946
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm