모터 운전 밸브, ICMTS 20A, 강철
027H1085
배출구 연결 사이즈 [mm]: 25, 유입구 연결 사이즈 [mm]: 25, 흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 버트 용접, Kv 값 [m³/h]: 0.6, 최대 작동 압력 [bar]: 140
027H1085
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv 값 [gal/min] | 0.700 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kv 값 [m³/h] | 0.600 m³/h |
| Material Description | ICMTS 20-A 25 DIN *CO2* |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| 개방/폐쇄 시간 [s] | 3 s |
| 구분 | Art. 4, par. 3 |
| 냉매 | R744 |
| 방향 | 일자형 |
| 배출구 연결 사이즈 [in] | 1 in |
| 배출구 연결 사이즈 [mm] | 25.0 mm |
| 배출구 연결 유형 | 버트 용접 |
| 밸브 작동 | 직접 |
| 본체재료 | 강철 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 부품 프로그램 이름 | ICMTS |
| 서비스 가능 | ICMTS 예비 부품 |
| 수동 운전 옵션 | ICAD 설정 경유다기능 도구 경유 |
| 승인 | CECRNEACUA |
| 연결재료 | 강철 |
| 연결표준 | EN 10220 |
| 온도 범위 [°F] [최대] | 248 °F |
| 온도 범위 [°F] [최소] | -76 °F |
| 유입 방향 표시기 | 1방향 양각 화살표 |
| 유입구 연결 사이즈 [in] | 1 in |
| 유입구 연결 사이즈 [mm] | 25.00 mm |
| 유체그룹 | 1 |
| 적용 분야 | 초임계 CO2 시스템 |
| 제품 액세서리 | ICAD 액세서리ICM / ICS / ICLX 액세서리 |
| 제품 유형 | ICMTS 20A |
| 제품군 | 팽창 밸브 |
| 제품명 | 모터 운전 밸브 |
| 제품의 설명 | 고압 팽창 모터 밸브 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 140.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 2030 psig |
| 최대OPD [bar] | 90.0 bar |
| 최대OPD [psig] | 1305 psig |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
| 호환 가능한 댄포스 제어기 | EKC 326A |
| 흡입구 연결 유형 | 버트 용접 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 2.117 킬로그램 |
| 순중량 | 2.1 킬로그램 |
| Volume | 3.467 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428237215 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |