전기 조절 밸브, CCMT 5L
027H7243
냉매: R744, Kv 값 [m³/h]: 0.48, 최대 작동 압력 [bar]: 130, 연결유형: 연납, ODF, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 9
027H7243
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv 값 [gal/min] | 0.555 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Kv 값 [m³/h] | 0.480 m³/h |
| Material Description | CCMT 5L Electric reg. valve |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Temperature range [°C] [max] | 55 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| UL 승인 냉매 | R744 |
| 냉매 | R744 |
| 서비스 가능 | Electric valve spare parts |
| 승인 | EACUA |
| 연결 납땜 사이즈 [in] | 1/2 in |
| 연결유형 | 연납, ODF |
| 연결표준 | EN10220 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 온도 범위 [°F] [최대] | 131 °F |
| 온도 범위 [°F] [최소] | -4 °F |
| 제품 액세서리 | Electric valve accessories |
| 제품 유형 | CCMT 5L |
| 제품군 | 압력 및 온도 조절 밸브 |
| 제품명 | 전기 조절 밸브 |
| 제품의 설명 | 전기식 팽창 밸브 |
| 주변 온도 범위 [°C] [최대] | 50 °C |
| 주변 온도 범위 [°C] [최소] | -40 °C |
| 주변 온도 범위 [°F] [최대] | 120 °F |
| 주변 온도 범위 [°F] [최소] | -40 °F |
| 차압 압력 설정 범위 [bar] | 90.00 bar |
| 차압 압력 설정 범위 [psi] | 1305.0 psi |
| 최대 작동 압력 [bar] | 130.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 1885 psig |
| 최대OPD [bar] | 90.0 bar |
| 최대OPD [psig] | 1305 psig |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 9 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.74 킬로그램 |
| 순중량 | 0.603 킬로그램 |
| Volume | 2.236 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428679077 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |