Danfoss logo
Electric regulating valve_CCMT 8L_027H7275

전기 조절 밸브, CCMT 5L

027H7242

냉매: R744, Kv 값 [m³/h]: 0.48, 최대 작동 압력 [bar]: 130, 연결유형: 연납, ODF, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 9

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Cv 값 [gal/min]0.555 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kv 값 [m³/h]0.480 m³/h
Material DescriptionCCMT 5L Electric reg. valve
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
UL 승인 냉매R744
냉매R744
서비스 가능Electric valve spare parts
승인EACUA
연결 납땜 사이즈 [in]3/8 in
연결유형연납, ODF
연결표준EN10220
온도 범위 [°C] [최대]55 °C
온도 범위 [°C] [최소]-20 °C
다음의 기능 포함:
온도 범위 [°F] [최대]131 °F
온도 범위 [°F] [최소]-4 °F
제품 액세서리Electric valve accessories
제품 유형CCMT 5L
제품군압력 및 온도 조절 밸브
제품명전기 조절 밸브
제품의 설명전기식 팽창 밸브
주변 온도 범위 [°C] [최대]50 °C
주변 온도 범위 [°C] [최소]-40 °C
주변 온도 범위 [°F] [최대]120 °F
주변 온도 범위 [°F] [최소]-40 °F
차압 압력 설정 범위 [bar]90.00 bar
차압 압력 설정 범위 [psi]1305.0 psi
최대 작동 압력 [bar]130.0 bar
최대 작동 압력 [psig]1885 psig
최대OPD [bar]90.0 bar
최대OPD [psig]1305 psig
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형9 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.737 킬로그램
순중량0.603 킬로그램
Volume2.236 리터
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428679060
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm