Danfoss logo
SNV Gauge valves

게이지 밸브, SNV-ST

148B6400

흡입구 연결 유형: 절단 링, 배출구 연결 유형: 절단 링

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSNV-ST CD10-CD10 65 bar M/12
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
구분Art. 4, par. 3
냉매R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
방향앵글식
배출구 연결 사이즈 [mm]10.0 mm
배출구 연결 유형절단 링
밸브의 버전표준 버전
본체재료강철
색 도장Cr3 / TLP
서비스 가능SNV 예비 부품
다음의 기능 포함:
값
승인EACTÜVUA
연결재료강철
연결표준DIN 3901
온도 범위 [°F] [최대]302 °F
온도 범위 [°F] [최소]-76 °F
유입 방향바이플로우
유입구 연결 사이즈 [mm]10.00 mm
유체그룹1
장치캡
제품 액세서리SNV 액세서리
제품 유형SNV-ST
제품군차단 및 조절 밸브
제품명게이지 밸브
제품의 설명스톱 니들 밸브
최대 작동 압력 [bar]65.0 bar
최대 작동 압력 [psig]943 psig
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형12 pc
흡입구 연결 유형절단 링

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.428 킬로그램
순중량0.364 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume1.274 리터
EAN/UPC5702428823395