Danfoss logo
SNV Gauge valves

게이지 밸브, SNV-SS

148B4784

흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: G, 유입구 연결 사이즈 [in]: 1/2 in

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionSNV-SS G1/2-W1/2 L50 65 bar I/30
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
구분Art. 4, par. 3
내부.외부 배출구외부
냉매R113R114R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507AR513AR600R600aR717R744RE170
방향앵글식
배출구 연결 사이즈 [in]1/2 A
배출구 연결 유형G
밸브의 버전확장 브랜치
본체재료스테인레스강
서비스 가능SNV 예비 부품
승인EACTÜVUA
연결재료스테인레스강
다음의 기능 포함:
값
연결표준EN 10220ISO 228-1
온도 범위 [°F] [최대]392 °F
온도 범위 [°F] [최소]-76 °F
유입 방향바이플로우
유입구 길이 [in]2 in
유입구 길이 [mm]50 mm
유입구 연결 사이즈 [in]1/2 in
유체그룹1
장치캡
제품 액세서리SNV 액세서리
제품 유형SNV-SS
제품군차단 및 조절 밸브
제품명게이지 밸브
제품의 설명스톱 니들 밸브
최대 작동 압력 [bar]65.0 bar
최대 작동 압력 [psig]943 psig
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형30 pc
흡입구 연결 유형버트 용접

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.512 킬로그램
순중량0.43 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume1.5 리터
EAN/UPC5702424501013