Danfoss logo
Shut-off and regulating valves, Gauge valve, SNV-ST, WEB148B4571

게이지 밸브, SNV-ST

148B4571

흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: G, 유입구 연결 사이즈 [in]: 1/2 in

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSNV-ST G1/2-W1/2 L125 65 bar M/06
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
구분Art. 4, par. 3
내부.외부 배출구외부
냉매R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
방향앵글식
배출구 연결 사이즈 [in]1/2 A
배출구 연결 유형G
밸브의 버전확장 브랜치
본체재료강철
색 도장Cr3 / TLP
서비스 가능SNV 예비 부품
다음의 기능 포함:
값
승인EACTÜVUA
연결재료강철
연결표준EN 10220ISO 228-1
온도 범위 [°F] [최대]302 °F
온도 범위 [°F] [최소]-76 °F
유입 방향바이플로우
유입구 길이 [in]5 in
유입구 길이 [mm]125 mm
유입구 연결 사이즈 [in]1/2 in
유체그룹1
장치캡
제품 액세서리SNV 액세서리
제품 유형SNV-ST
제품군차단 및 조절 밸브
제품명게이지 밸브
제품의 설명스톱 니들 밸브
최대 작동 압력 [bar]65.0 bar
최대 작동 압력 [psig]943 psig
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형6 pc
흡입구 연결 유형버트 용접

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.902 킬로그램
순중량0.725 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
Volume2.41 리터
EAN/UPC5702428492034