게이지 밸브, SNV-ST
148B4224
흡입구 연결 유형: NPT, 배출구 연결 유형: NPT, 유입구 연결 사이즈 [in]: 1/2
148B4224
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | SNV-ST 1/2MPT-1/2MPT 52 bar I/30 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| 구분 | Art. 4, par. 3 |
| 내, 외부 흡입구 | 외부 |
| 내부.외부 배출구 | 외부 |
| 냉매 | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| 동일제품 | 148B4564 |
| 방향 | 앵글식 |
| 배출구 연결 사이즈 [in] | 1/2 |
| 배출구 연결 유형 | NPT |
| 밸브의 버전 | 표준 버전 |
| 본체재료 | 강철 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 색 도장 | Cr3 / TLP |
| 서비스 가능 | SNV 예비 부품 |
| 승인 | EACTÜVUA |
| 연결재료 | 강철 |
| 연결표준 | ANSI/ASME B1.20.1 |
| 온도 범위 [°F] [최대] | 302 °F |
| 온도 범위 [°F] [최소] | -76 °F |
| 유입 방향 | 바이플로우 |
| 유입구 연결 사이즈 [in] | 1/2 |
| 유체그룹 | 1 |
| 장치 | 캡 |
| 제품 액세서리 | SNV 액세서리 |
| 제품 유형 | SNV-ST |
| 제품군 | 차단 및 조절 밸브 |
| 제품명 | 게이지 밸브 |
| 제품의 설명 | 스톱 니들 밸브 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 52.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 754 psig |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
| 포장수량의 유형 | 30 pc |
| 흡입구 연결 유형 | NPT |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.434 킬로그램 |
| 순중량 | 0.39 킬로그램 |
| Volume | 0.68 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428177214 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |