Danfoss logo
Gauge valve, SNV-ST 148B4229

게이지 밸브, SNV-ST

148B3878

흡입구 연결 유형: NPT, 배출구 연결 유형: NPT, 유입구 연결 사이즈 [in]: 1/4

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSNV-ST 1/4FPT-1/4MPT 140 bar I/30
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
구분Art. 4, par. 3
내, 외부 흡입구외부
내부.외부 배출구내부
동일제품148B0082
방향앵글식
배출구 연결 사이즈 [in]1/4
배출구 연결 유형NPT
밸브의 버전표준 버전
본체재료강철
색 도장Cr3 / TLP
서비스 가능SNV 예비 부품
승인EACTÜVUA
다음의 기능 포함:
값
연결재료강철
연결표준ANSI/ASME B1.20.1
온도 범위 [°F] [최대]302 °F
온도 범위 [°F] [최소]76 °F
유입 방향바이플로우
유입구 연결 사이즈 [in]1/4
유체그룹1
장치캡
제품 액세서리SNV 액세서리
제품 유형SNV-ST
제품군차단 및 조절 밸브
제품명게이지 밸브
제품의 설명스톱 니들 밸브
최대 작동 압력 [bar]140.0 bar
최대 작동 압력 [psig]2030 psig
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형30 pc
흡입구 연결 유형NPT

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량428.282 그램
순중량388.434 그램
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162974490