게이지 밸브, SNV-ST
148B3874
흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: G, 유입구 연결 사이즈 [in]: 1/2 in
148B3874
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | SNV-ST G1/2-W1/2 L100 140 bar M/06 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| 구분 | Art. 4, par. 3 |
| 내부.외부 배출구 | 외부 |
| 동일제품 | 148B3876 |
| 방향 | 앵글식 |
| 배출구 연결 사이즈 [in] | 1/2 A |
| 배출구 연결 유형 | G |
| 밸브의 버전 | 확장 브랜치 |
| 본체재료 | 강철 |
| 색 도장 | Cr3 / TLP |
| 서비스 가능 | SNV 예비 부품 |
| 승인 | EACTÜVUA |
| 연결재료 | 강철 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 연결표준 | EN 10220ISO 228-1 |
| 온도 범위 [°F] [최대] | 302 °F |
| 온도 범위 [°F] [최소] | 76 °F |
| 유입 방향 | 바이플로우 |
| 유입구 길이 [in] | 4 in |
| 유입구 길이 [mm] | 100 mm |
| 유입구 연결 사이즈 [in] | 1/2 in |
| 유체그룹 | 1 |
| 장치 | 캡 |
| 제품 액세서리 | SNV 액세서리 |
| 제품 유형 | SNV-ST |
| 제품군 | 차단 및 조절 밸브 |
| 제품명 | 게이지 밸브 |
| 제품의 설명 | 스톱 니들 밸브 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 140.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 2030 psig |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 6 pc |
| 흡입구 연결 유형 | 버트 용접 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.793 킬로그램 |
| 순중량 | 0.625 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Volume | 2.315 리터 |
| EAN/UPC | 5715162974353 |