Danfoss logo
SNV-ST Gauge valves

게이지 밸브, SNV-ST

148B3747

흡입구 연결 유형: NPT, 배출구 연결 유형: NPT, 유입구 연결 사이즈 [in]: 3/8

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSNV-ST 3/8FPT-3/8MPT STOP NEEDLE VALVE
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
구분Art. 4, par. 3
내, 외부 흡입구외부
내부.외부 배출구내부
냉매R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
동일제품148B4181
방향앵글식
배출구 연결 사이즈 [in]3/8
배출구 연결 유형NPT
밸브의 버전표준 버전
본체재료강철
다음의 기능 포함:
값
색 도장Cr3 / TLP
서비스 가능SNV 예비 부품
승인EACTÜVUA
연결재료강철
연결표준ANSI/ASME B1.20.1
온도 범위 [°F] [최대]302 °F
온도 범위 [°F] [최소]-76 °F
유입 방향바이플로우
유입구 연결 사이즈 [in]3/8
유체그룹1
장치캡
제품 액세서리SNV 액세서리
제품 유형SNV-ST
제품군차단 및 조절 밸브
제품명게이지 밸브
제품의 설명스톱 니들 밸브
최대 작동 압력 [bar]52.0 bar
최대 작동 압력 [psig]754 psig
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형12 pc
흡입구 연결 유형NPT

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.506 킬로그램
순중량0.388 킬로그램
Volume0.91 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428179300
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm