Danfoss logo
SNV-ST CD10-W1/2 L100 140 BAR

게이지 밸브, SNV-ST

148B3719

흡입구 연결 유형: 버트 용접, 배출구 연결 유형: 절단 링, 유입구 연결 사이즈 [in]: 1/2 in

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionSNV-ST CD10-W1/2 L100 140 bar I/30
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
구분Art. 4, par. 3
동일제품148B3709
방향앵글식
배출구 연결 사이즈 [mm]10.0 mm
배출구 연결 유형절단 링
밸브의 버전확장 브랜치
본체재료강철
색 도장Cr3 / TLP
서비스 가능SNV 예비 부품
승인EACTÜVUA
연결재료강철
연결표준DIN 3861DIN 3901EN 10220
다음의 기능 포함:
값
온도 범위 [°F] [최대]302 °F
온도 범위 [°F] [최소]76 °F
유입 방향바이플로우
유입구 길이 [in]4 in
유입구 길이 [mm]100 mm
유입구 연결 사이즈 [in]1/2 in
유체그룹1
장치캡
제품 액세서리SNV 액세서리
제품 유형SNV-ST
제품군차단 및 조절 밸브
제품명게이지 밸브
제품의 설명스톱 니들 밸브
최대 작동 압력 [bar]140.0 bar
최대 작동 압력 [psig]2030 psig
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형30 pc
흡입구 연결 유형버트 용접

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.711 킬로그램
순중량0.671 킬로그램
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5715162974322