Danfoss logo
SNV Gauge valves

게이지 밸브, SNV

027X0233

흡입구 연결 유형: NPT, 연결 사이즈 [in]: 1/4, 포장 형식: 싱글 팩, 포장수량의 유형: 1

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionGauge Valve and adapter for ICS,1/4" FPT
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
내, 외부 연결내부
다음의 기능 포함:
값
본체재료강철
연결 사이즈 [in]1/4
연결유형NPT
제품 유형SNV
제품군Regionally specified kits
제품명게이지 밸브
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
흡입구 연결 유형NPT

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.62 킬로그램
순중량0.62 킬로그램
Volume2.612 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428813907
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm