Danfoss logo
SNV Gauge valves

여과기, SNV-ST

027X0153

연결유형: NPT, 연결 사이즈 [in]: 1/4, 유형 명칭: 드레인 키트

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionFIA 50-200 DRAIN KIT 1/4" Valve
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
방향앵글식
본체재료강철
연결 사이즈 [in]1/4
다음의 기능 포함:
값
연결유형NPT
연결표준ANSI/ASME B1.20.1
유형 명칭드레인 키트
제품 유형SNV-ST
제품군Regionally specified kits
제품명여과기
제품의 설명스톱 니들 밸브
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
필터 버전표준 버전
흡입구 연결 유형NPT

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.72 킬로그램
순중량0.007 킬로그램
Volume2.612 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428487542
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm