차단 다이어프램 밸브, BML 18
009G0183
흡입구 연결 유형: 플레어, 배출구 연결 유형: 플레어
009G0183
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| Cv 값 [gal/min] | 3.350 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Kv 값 [m³/h] | 2.900 m³/h |
| Material Description | BML 18 Shut Off Valve M/12 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | 4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788 |
| SCIP 서류 제품 이름 | BML/BMT |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -55 °C |
| UL mark | Yes |
| UL 승인 냉매 | R134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR507AR513AR515B |
| UL 승인 파일명 | 냉매 밸브 53R0 |
| 구분 | Art. 4, par. 3 |
| 냉매 | R1233zd(E)R1234yfR134aR22/R407CR404A/R507AR407HR449BR450AR513AR515BR516A |
| 방향 | 일자형 |
| 배출구 사이즈 [in] | 3/4 in |
| 배출구 연결 유형 | 플레어 |
| 본체재료 | 황동 |
| 서비스 가능 | BM/GBC 밸브 예비 부품 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 승인 | C UL US 등록EACUA |
| 연결재료 | 황동 |
| 오일프리 냉매 | R134aR513AR515B |
| 온도 범위 [°F] [최대] | 212 °F |
| 온도 범위 [°F] [최소] | -67 °F |
| 유입 방향 표시기 | 1방향 양각 화살표 |
| 유입구 사이즈 [in] | 3/4 in |
| 유체그룹 | 12 |
| 윤활유 호환성 | 오일 프리 어플리케이션 |
| 작동 범위 [bar] [최대] | 21 bar |
| 작동 범위 [bar] [최소] | -1 bar |
| 작동 범위 [psig] [최대] | 304 psig |
| 작동 범위 [psig] [최소] | -14 psig |
| 장치 | 핸드휠 |
| 제품 액세서리 | BM/GBC 밸브 액세서리 |
| 제품 유형 | BML 18 |
| 제품군 | 차단 및 조절 밸브 |
| 제품명 | 차단 다이어프램 밸브 |
| 최대 시험 압력 [bar] | 36.4 bar |
| 최대 시험 압력 [psig] | 528.0 psig |
| 최대 작동 압력 [bar] | 28.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 406 psig |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 12 pc |
| 흡입구 연결 유형 | 플레어 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.993 킬로그램 |
| 순중량 | 0.991 킬로그램 |
| Volume | 1.572 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428845724 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |