Danfoss logo
BM valve, solder, extended ends, with handwheel

차단 다이어프램 밸브, BML 15s

009G0162

흡입구 연결 유형: 연납, ODF, 배출구 연결 유형: 연납, ODF

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
Cv 값 [gal/min]2.540 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EN13463-3 착화원 평가예
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Kv 값 [m³/h]2.200 m³/h
Material DescriptionBML 15S SHUT-OFF VALVE
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788
SCIP 서류 제품 이름BML/BMT
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-55 °C
UL markYes
UL 승인 냉매R134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR507AR513AR515BR516A
UL 승인 파일명냉매 밸브 53R0
구분Art. 4, par. 3
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22/R407CR290R404A/R507AR407HR449BR450AR513AR515BR516AR600R600a
방향일자형
배출구 사이즈 [in]5/8 in
배출구 연결 유형연납, ODF
본체재료황동
서비스 가능BM/GBC 밸브 예비 부품
다음의 기능 포함:
값
승인C UL US 등록EACUA
연결재료황동
오일프리 냉매R1234ze(E)R134aR513AR515BR516A
온도 범위 [°F] [최대]212 °F
온도 범위 [°F] [최소]-67 °F
유입 방향 표시기1방향 양각 화살표
유입구 사이즈 [in]5/8 in
유체그룹12
윤활유 호환성오일 프리 어플리케이션
작동 범위 [bar] [최대]21 bar
작동 범위 [bar] [최소]-1 bar
작동 범위 [psig] [최대]304 psig
작동 범위 [psig] [최소]-14 psig
장치핸드휠
제품 액세서리BM/GBC 밸브 액세서리
제품 유형BML 15s
제품군차단 및 조절 밸브
제품명차단 다이어프램 밸브
최대 시험 압력 [bar]36.4 bar
최대 시험 압력 [psig]528.0 psig
최대 작동 압력 [bar]28.0 bar
최대 작동 압력 [psig]406 psig
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형12 pc
흡입구 연결 유형연납, ODF

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.79 킬로그램
순중량0.7 킬로그램
Volume1.615 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702422006220
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm