Danfoss logo
CVH, 파일럿 밸브 하우징 3/8 in DIN-product-details

CVH, 파일럿 밸브 하우징 3/8 in DIN

192H3764

제품 용도: CVH, 유형 명칭: 파일럿 밸브 하우징 3/8 in DIN

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionVALVE HOUSING CVH 3/8" DIN BW SS
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
연결 사이즈 [in]3/8 in
연결 사이즈 [mm]10 mm
다음의 기능 포함:
값
연결유형버트 용접
연결표준ASME B 36.10M SCHEDULE 80
유형 명칭파일럿 밸브 하우징 3/8 in DIN
재료 사양스테인레스강
제품 용도CVH
제품 유형Spare part
제품군Pilot valve spare parts
제품명Valve body
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형32 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.344 킬로그램
순중량0.336 킬로그램
Volume0.315 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428197298
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm