Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Stainless steel

플랜지, 20 mm, 버트 용접

192H3254

연결표준: EN 10220, 재료 사양: 스테인레스강, 제품 용도: FA 20; CVMD; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEAT 20

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionFlange Set 3/4 in. Welding connection
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
냉매R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
연결 사이즈 [in]3/4 in
연결 사이즈 [mm]20 mm
다음의 기능 포함:
값
연결유형버트 용접
연결표준EN 10220
재료 사양스테인레스강
제품 용도CVMDFA 20NRVA 15 - 20TEA 20TEAT 20
제품 유형플랜지
제품군Flanges
제품명Flange set
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형16 pc
플랜지 모양타원형
플랜지 버전1.3
플랜지 설계텅

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.528 킬로그램
순중량0.517 킬로그램
Volume0.311 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428196512
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm