Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Stainless steel

플랜지, 15 mm, 버트 용접

192H3253

연결표준: EN 10220, 재료 사양: 스테인레스강, 제품 용도: EVRA 3 - 15; EVR 15; EVRAT 10

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionFLANGE SET STAINLESS STEEL EVR 3,10,15
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
연결 사이즈 [in]1/2 in
연결 사이즈 [mm]15 mm
연결유형버트 용접
다음의 기능 포함:
값
연결표준EN 10220
재료 사양스테인레스강
제품 용도EVR 15EVRA 3 - 15EVRAT 10
제품 유형플랜지
제품군Flanges
제품명Flange set
포장 형식멀티 팩
포장수량의 유형32 pc
플랜지 모양타원형
플랜지 버전1.3
플랜지 설계텅

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.553 킬로그램
순중량0.529 킬로그램
Volume0.313 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428196529
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm