Danfoss logo
Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Stainless steel

플랜지, 80 mm, 버트 용접

192H3022

연결표준: EN 10220, 재료 사양: 스테인레스강, 제품 용도: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionStainless steel DN80 Flange
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
연결 사이즈 [in]3 in
연결 사이즈 [mm]80 mm
연결유형버트 용접
다음의 기능 포함:
값
연결표준EN 10220
재료 사양스테인레스강
제품 용도PM 65PMFH 500PML 65PMLX 65
제품 유형플랜지
제품군Flanges
제품명Flange set
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
포함된 부품2 플랜지
플랜지 모양사각
플랜지 버전13.0
플랜지 설계텅

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량3.57 킬로그램
순중량3.42 킬로그램
Volume6.248 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428196543
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm