예비 부품, ORV 80; ORV 65
148H3468
제품 유형: 예비 부품, 제품 용도: ORV 80; ORV 65
148H3468
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | ORV Thermostat H3 43°C/110°F |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 유형 명칭 | Thermostat 43°C/110°F |
| 제품 용도 | ORV 65ORV 80 |
| 제품 용도 비고 | H3 |
| 제품 유형 | 예비 부품 |
| 제품군 | Temp. regul. valve spare parts |
| 제품명 | 온도 조절 엘리멘트 |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 3 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.484 킬로그램 |
| 순중량 | 0.452 킬로그램 |
| Volume | 1.59 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428868242 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |