HOSE CONNECTION SET (ACCESSORY) QDV 15, QDV 15
148H3451
HOSE CONNECTION SET (ACCESSORY) QDV 15, 제품 용도: QDV 15, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 50
148H3451
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | HOSE CONNECTION SET (ACCESSORY) QDV 15 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| 유형 명칭 | 호스 연결 세트 |
| 제품 용도 | QDV 15 |
| 제품 유형 | 부속품 |
| 제품군 | Drain valve spare parts |
| 제품명 | Mechanical connector |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 50 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.116 킬로그램 |
| 순중량 | 0.05 킬로그램 |
| Volume | 0.061 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428401432 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |