일반 예비 부품, 패킹 글랜드용 그리스
148H3445
유형 명칭: 패킹 글랜드용 그리스, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 20
148H3445
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Tube with grease 30g for packing gland |
| Product line | Industrial Refrigeration |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| 유형 명칭 | 패킹 글랜드용 그리스 |
| 제품 유형 | 부속품 |
| 제품군 | 일반 예비 부품 |
| 제품명 | Grease |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 20 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.039 킬로그램 |
| 순중량 | 0.016 킬로그램 |
| Volume | 0.131 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428401074 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |