CHV 50; SCA 50
148G3475
제품 용도: CHV 50; SCA 50, 포장 형식: 멀티 팩, 포장수량의 유형: 20
148G3475
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | SPARE PART SPRING-STD 0.04BAR SCA/CHV 50 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 유형 명칭 | 스프링 - 표준 |
| 제품 용도 | CHV 50SCA 50 |
| 제품 용도 비고 | 0.04 bar/0.58 psig |
| 제품 유형 | 부속품 |
| 제품군 | Spare parts, discont. products |
| 제품명 | Spring |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 20 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.022 킬로그램 |
| 순중량 | 0.018 킬로그램 |
| Volume | 0.135 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428204217 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |