Danfoss logo
예비 부품, KDC/GVD 100-product-details

예비 부품, KDC/GVD 100

148G3068

제품 유형: 예비 부품, 제품 용도: KDC/GVD 100

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionSpring kit 2 bar KDC/GVD 100
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질No
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
다음의 기능 포함:
값
온도 범위 [°F] [최대]302 °F
온도 범위 [°F] [최소]-58 °F
유형 명칭Spring kit
제품 용도KDC/GVD 100
제품 유형예비 부품
제품군Press. control valve sparepart
제품명Spring
제품의 설명다기능 압축기밸브
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.556 킬로그램
순중량0.351 킬로그램
Volume2.992 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428343794
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm