예비 부품, KDC/GVD 100, 보닛/하우징
148G3050
제품 유형: 예비 부품, 제품 용도: KDC/GVD 100, 유형 명칭: 보닛/하우징
148G3050
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Gasket bonnet/housing KDC/GVD100 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| 유형 명칭 | 보닛/하우징 |
| 제품 용도 | KDC/GVD 100 |
| 제품 유형 | 예비 부품 |
| 제품군 | Press. control valve sparepart |
| 제품명 | 개스킷 |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 12 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.034 킬로그램 |
| 순중량 | 0.004 킬로그램 |
| Volume | 0.189 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428343565 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |