기능 모듈, REG-LB 15-20
148B6402
유형 명칭: 일체형 상부, 최대 작동 압력 [bar]: 52, 포함된 부품: 1 개스킷; 상단부; 4 볼트, 제품 용도: REG-LB 15; REG-LB 20
148B6402
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | FIA 15 D ANG FILTER HOUSING |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | No |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| 냉매 | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| 넥 | 긴 |
| 부품 프로그램 이름 | REG-SA / REG-SB |
| 상표 | SVL Flexline |
| 서비스 가능 | SVL Flexline 예비 부품 |
| 온도 범위 [°F] [최대] | 302 °F |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 온도 범위 [°F] [최소] | -76 °F |
| 유입 영역 [in2] | 0.178 in² |
| 유입 영역 [mm2] | 115.0 mm² |
| 유형 명칭 | 일체형 상부 |
| 장치 | 캡 |
| 제품 액세서리 | SVL Flexline 액세서리 |
| 제품 용도 | REG-LB 15REG-LB 20 |
| 제품 용도 비고 | 절연용 롱 넥 |
| 제품 유형 | REG-LB 15-20 |
| 제품군 | 차단 및 조절 밸브 |
| 제품명 | 기능 모듈 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 52.0 bar |
| 최대 작동 압력 [psig] | 754 psig |
| 포장 형식 | 싱글 팩 |
| 포장수량의 유형 | 1 pc |
| 포함된 부품 | 1 개스킷4 볼트상단부 |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 1.576 킬로그램 |
| 순중량 | 1.1 킬로그램 |
| Volume | 5.04 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428818117 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |