Danfoss logo
REG-SA/SB 15-40, 65 bar - Insert

기능 모듈, REG-SA 10

148B5761

유형 명칭: 일체형 상부, 최대 작동 압력 [bar]: 65, 포함된 부품: 1 개스킷; 상단부; 4 볼트, 제품 용도: REG-SA 10

제품 사양

다음의 기능 포함:
값
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Material DescriptionREG-SA 10 Top Complete PS65
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 서류 번호33927da5-9b68-41e6-865e-1ca6d2815b8e
SCIP 서류 제품 이름REG-SA REG-SB
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
냉매R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
넥Standard
배출구 연결 사이즈 [mm]10.0 mm
부품 프로그램 이름REG-SA / REG-SB
상표SVL Flexline
다음의 기능 포함:
값
서비스 가능SVL Flexline 예비 부품
온도 범위 [°F] [최대]302 °F
온도 범위 [°F] [최소]-76 °F
유입 영역 [in2]0.004 in²
유입 영역 [mm2]3.0 mm²
유형 명칭일체형 상부
장치캡
제품 액세서리SVL Flexline 액세서리
제품 용도REG-SA 10
제품 유형REG-SA 10
제품군차단 및 조절 밸브
제품명기능 모듈
최대 작동 압력 [bar]65.0 bar
최대 작동 압력 [psig]943 psig
포장 형식싱글 팩
포장수량의 유형1 pc
포함된 부품1 개스킷4 볼트상단부

일반 사양

다음의 기능 포함:
값
총 중량0.455 킬로그램
순중량0.208 킬로그램
Volume1.881 리터
다음의 기능 포함:
값
EAN/UPC5702428500746
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm