Orifice, ORF
119F5424
본체재료: 황동, 감소 유형: 피스톤, 포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 100
이 제품은 단종되었습니다.
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: 밸브용 예비 부품 및 액세서리
119F5424
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | RD Bulk Bagged Piston 096 I/100 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| 감소 유형 | 피스톤 |
| 본체재료 | 황동 |
| 오리피스 사이즈 [in] | 0.096 in |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 오리피스 사이즈 [mm] | 2.44 mm |
| 유형 명칭 | 예비 부품 키트 |
| 제품 유형 | ORF |
| 제품군 | Refrig. distributor spareparts |
| 제품명 | Orifice |
| 조리개 크기 | 096 |
| 조리개/피스톤의 수 | 096 |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
| 포장수량의 유형 | 100 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.007 킬로그램 |
| 순중량 | 0.006 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428425414 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |