Danfoss logo
Orifice, ORF-product-details

Orifice, ORF

119F5404

본체재료: 황동, 감소 유형: 피스톤, 포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 100
제품은 더 이상 구매할 수 없지만 서비스 설명서, 도면 등을 포함한 제품에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.

유사한 제품을 찾고 있다면 제품 유형 페이지를 방문하여 동일한 제품 유형 내의 다른 옵션을 확인할 수 있습니다.: 밸브용 예비 부품 및 액세서리

제품 사양

다음의 기능 포함:
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionRD Bulk Bagged Piston 082 I/100
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH 후보 목록 물질Lead (CAS no. 7439-92-1)
감소 유형피스톤
본체재료황동
오리피스 사이즈 [in]0.082 in
다음의 기능 포함:
오리피스 사이즈 [mm]2.08 mm
유형 명칭예비 부품 키트
제품 유형ORF
제품군Refrig. distributor spareparts
제품명Orifice
조리개 크기082
조리개/피스톤의 수082
포장 형식인더스트리얼 팩
포장수량의 유형100 pc

일반 사양

다음의 기능 포함:
총 중량0.007 킬로그램
순중량0.006 킬로그램
다음의 기능 포함:
EAN/UPC5702428425575
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm