수리 키트, RD 5500
119F3003
본체재료: 황동, 구멍/회로 개수: 06, 포장 형식: 인더스트리얼 팩, 포장수량의 유형: 100
119F3003
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | RD Br5500 0.188/06 I/100 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | 5cad0b99-c61d-4671-8e0b-4872412bb6ef |
| SCIP 서류 제품 이름 | ETS 250-800/KVS 42 |
| 감소 유형 | 노즐 |
| 구멍/회로 개수 | 06 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 냉매 | R22R407CR410A |
| 본체재료 | 황동 |
| 오리피스 사이즈 [in] | 0.199 in |
| 오리피스 사이즈 [mm] | 5.05 mm |
| 제품 유형 | RD 5500 |
| 제품군 | Refrig. distributor spareparts |
| 제품명 | 수리 키트 |
| 조리개/피스톤의 수 | 199 |
| 포장 형식 | 인더스트리얼 팩 |
| 포장수량의 유형 | 100 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.275 킬로그램 |
| 순중량 | 0.27 킬로그램 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428418942 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |