액체 가스 혼합기, LG 16 - 28
069G4003
제품 용도: CPCE 15
069G4003
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Inlet Hot gas connection type | Solder, ODF |
| Inlet Liquid connection type | Solder, ODM |
| Material Description | LG 16-28 LIQUID-GAS MIXER LG 16-28 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | 53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0 |
| 냉매 | R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR516A |
| 배출구 사이즈 [in] | 1 1/8 in |
| 배출구 사이즈 [mm] | 28.58 mm |
| 배출구 연결 유형 | 연납, ODF |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 승인 | EAC |
| 유입 방향 표시기 | 1방향 음각 화살표 |
| 유입구 냉매액 [in] | 1 1/8 in |
| 유입구 냉매액 [mm] | 28.58 mm |
| 유입구 핫가스 [in] | 5/8 in |
| 유입구 핫가스 [mm] | 15.88 mm |
| 제품 용도 | CPCE 15 |
| 제품 유형 | LG 16 - 28 |
| 제품군 | KV 밸브 부속품 |
| 제품명 | 액체 가스 혼합기 |
| 제품의 설명 | 액체 가스 혼합기 |
| 추가 정보 | 모든 프레온용 |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 9 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.276 킬로그램 |
| 순중량 | 0.244 킬로그램 |
| Volume | 0.553 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422013587 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |