액체 가스 혼합기, LG 12 - 16
069G4001
제품 용도: CPCE 12
069G4001
제품 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Inlet Hot gas connection type | Solder, ODF |
| Inlet Liquid connection type | Solder, ODM |
| Material Description | LG 12-16 LIQUID-GAS MIXER |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH 후보 목록 물질 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP 서류 번호 | 53333d8f-4b13-4268-94e6-99a332859da0 |
| 냉매 | R1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a |
| 배출구 사이즈 [in] | 5/8 in |
| 배출구 사이즈 [mm] | 15.88 mm |
| 배출구 연결 유형 | 연납, ODF |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 승인 | EAC |
| 유입 방향 표시기 | 1방향 음각 화살표 |
| 유입구 냉매액 [in] | 5/8 in |
| 유입구 냉매액 [mm] | 15.88 mm |
| 유입구 핫가스 [in] | 1/2 in |
| 유입구 핫가스 [mm] | 12.70 mm |
| 제품 용도 | CPCE 12 |
| 제품 유형 | LG 12 - 16 |
| 제품군 | KV 밸브 부속품 |
| 제품명 | 액체 가스 혼합기 |
| 제품의 설명 | 액체 가스 혼합기 |
| 포장 형식 | 멀티 팩 |
| 포장수량의 유형 | 80 pc |
일반 사양
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| 총 중량 | 0.114 킬로그램 |
| 순중량 | 0.099 킬로그램 |
| Volume | 0.186 리터 |
다음의 기능 포함: | 값 |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422030010 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |